Codice articolo del costruttore: TN100MS3
Marca: TAKAHARACORP
Prezzo: 184.90 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width: 500 mm
Length: 3 m
JAN Code: 4589980121098
Trusco Code: 758-3141
Mass: 405 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TN100MS3
Codice componente
|
---|
TN100MS3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (m) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 500 | 3 | 4589980121098 | 758-3141 | 405 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Pellicola | Color | Oro e argento | Thickness(mm) | 0.21 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Mirror Type | Adhesiveness | 17.9N/25mm | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Pellicola Biba ultra durevole a specchio (a specchio), il codice articolo è il seguente: TN100MS3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TN100MS3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Length(m)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TN100ML5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | Length (m) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.39 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 5 | 4589980121142 | 758-3133 | 1350 | - |