Pellicola protettiva Biba ultra durevole (lucida) per AGV (veicolo di trasporto senza conducente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TN100GAGV

Codice componente
TN100GAGV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

194.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pellicola Color Trasparenza Width(mm) 90
Length(m) 30 Thickness(mm) 0.162 Details Type Transparency
Adhesiveness 17.9N/25mm JAN Code 4589980121333 Trusco Code 758-3079
Mass(g) 680 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pellicola protettiva Biba ultra durevole (lucida) per AGV (veicolo di trasporto senza conducente), il codice articolo è il seguente: TN100GAGV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TN100GAGV.

Supporto tecnico