Nastro antiscivolo trasparente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-001CL505

Codice componente
N-001CL505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

41.80 €

4 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.5 Adhesiveness 32N/25mm
Color Details Transparency Tensile Strength 383N/25mm JAN Code 4954425147245
Trusco Code 435-7639 Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro antiscivolo trasparente, il codice articolo è il seguente: N-001CL505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-001CL505.

Supporto tecnico