Cinghia di fissaggio con chiusura a scatto in resina

Cinghia di fissaggio con chiusura a scatto in resina
  • Sconto volumi elevati
Binding belt for simple bundling of products and prevention of load collapse.
[Features]
· Unlike metal products, it does not rust when used outdoors.
· The belt length is adjustable.
[Features]
· Binding tool for simple bundling of products and prevention of load collapse.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLB-PT-KB25
TLB-PT-KB50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Maximum Working Load
(kg)
Amount Of Content

7.95 €

1 Disponibile 6 giorni 251.24989999392272769-10506145.91 pc.

16.85 €

1 Disponibile 6 giorni 5024989999392289769-1068185511 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta Color Black Length(m) 3
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico