Tool Bag (Multi Type)

Tool Bag (Multi Type)
  • Sconto volumi elevati
A folding type tool bag that is easy to carry around and stores tools compactly.
[Features]
· 17 large/small pockets and zipper allow small items such as sockets to be sorted by size.
· A foldable type that can be stored compactly and is easy to carry.
· Uses durable materials that withstand use in external construction.
[Applications]
· Ideal for storage and management of tools as well as when working on-site.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BG1

Codice componente
BG1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

35.87 €

1 Disponibile 10 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto Product uses Portautensili Width(mm) 480
Height(mm) 265 Shape 17 pockets Details Type With a zipper
JAN Code 4953488289817 Trusco Code 396-4264 Mass(g) 300
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tool Bag (Multi Type), il codice articolo è il seguente: BG1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BG1.

Supporto tecnico