Armadietto per accessori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-100R
KC-310R
KC-350DR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width (mm) Depth (mm) Details Type Color Partition Plate
(sheet)
Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Drawer internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Drawer color JAN Code Trusco Code Specifications Estimate of Items to be Stored Mass
(kg)
Amount Of Content

39.25 €

4 Disponibile 6 giorni 1042106 pcs.Light Gray592.1209.3264.788.5×193.5×40.2Light Gray4905009542406483-4941Drawer Internal Dimension: Frontage 88.5 x Depth 193.5 x Height 40.2Writing Instrument, Stationery, Small Items, Etc.1.11 unit

59.32 €

1 Disponibile 6 giorni 31013024 pcsLight Gray38287.1123.7267.865.9×110.7×41.1Light Gray4905009542444483-4968Drawer Internal Dimension: Frontage 65.9 x Depth 110.7 x Height 41.1Small items1.71 unit

78.56 €

4 Disponibile 6 giorni 3082109 piecesWhite------4905009542451420-0390-Up To B5 Size Documents, Writing Implements, Small Items, etc.2.21 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cassetto Height (mm) 290 Maximum Load (kg/unit) Peso leggero (Fino a 50kg)
Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico