Gancio per avvitatore elettrico per Kobanzame tipo P

Gancio per avvitatore elettrico per Kobanzame tipo P
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It can be attached to KBZ-PNMB and used on a workbench.
· It can be attached to KBZ-PMB and used without drilling.
· Can be mounted onto a peg board.
· For electric drills and electric screwdrivers.
[Applications]
· Management of electric drills and electric screwdrivers

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBZ-PDRF

Codice componente
KBZ-PDRF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

29.32 €

5 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 184 Depth(mm) 86 Height(mm) 89.3
Other Opzione Maximum Load(kg/unit) 3 JAN Code 4989999411294
Trusco Code 491-1024 Material (Main Body) ● Steel Specification 1 ● Cannot be used by itself without a punching panel.
Specifications Hook Distance: 84 mm Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Gancio per avvitatore elettrico per Kobanzame tipo P, il codice articolo è il seguente: KBZ-PDRF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBZ-PDRF.

Supporto tecnico