Contenitore tipo TTC

Contenitore tipo TTC
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· As it is translucent, contents can be seen through even when stacked together.
[Applications]
· For storing small items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTC-1-B

Codice componente
TTC-1-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

26.95 €

4 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 400 External Shape Depth(mm) 280 External Height(mm) 125
Capacity(L) 11 Color Blu Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 369 Effective inside dimension: depth(mm) 248
Effective inside dimension: height(mm) 110 Applicable Card Inserter Card Rack TC-1 Detailed colors Transparent Blue
JAN Code 4989999394306 Trusco Code 769-9751 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore tipo TTC, il codice articolo è il seguente: TTC-1-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTC-1-B.

Supporto tecnico