Contenitore modello S capacità 2.2–8.8L (S-3C-Y)

Contenitore modello S capacità 2.2–8.8L S-3C-Y
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S-3C-Y

Marca: MITSUBISHI PLASTICS

Prezzo: 13.32

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

External Shape Width: 325 mm

External Shape Depth: 203 mm

External Height: 61 mm

Capacity: 2.2 L

Color: Giallo


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-3C-Y

Codice componente
S-3C-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective Inner Dimensions / Frontage
(mm)
Effective inside dimension/ depth
(mm)
Effective inside dimension/ height
(mm)
Applicable Card Inserter Detailed colors JAN Code Trusco Code Amount Of Content

13.32 €

5 Disponibile 6 giorni 325203612.2Giallo27815750-Yellow4979182320076497-73351 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore modello S capacità 2.2–8.8L, il codice articolo è il seguente: S-3C-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-3C-Y.

Tipologia prodotto

Codice componente
S-3B-GY
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective Inner Dimensions / Frontage
(mm)
Effective inside dimension/ depth
(mm)
Effective inside dimension/ height
(mm)
Applicable Card Inserter Detailed colors JAN Code Trusco Code Amount Of Content

13.35 €

8 Disponibile 6 giorni 273176952.6Grigio22913285Short Surface I, Long Surface M2/P2 InsertionGray4979182320045497-7327-

Supporto tecnico