Contenitore di stoccaggio, scatola trasparente

Contenitore di stoccaggio, scatola trasparente
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È di dimensioni ragionevoli e non occupa molto spazio. Può essere utilizzata per molteplici scopi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CB-25

Codice componente
CB-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

25.97 €

5 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Clear/White External Dimensions (Width X Depth X Height)(mm) 360×450×245 Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 270×350×215
Capacity(L) 20 JAN Code 4905009368273 Trusco Code 433-6054
Mass(g) 1100 Load Resistance(kg) 10 (When using 2 levels) Approximate storage indication Bath towel x 8
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore di stoccaggio, scatola trasparente, il codice articolo è il seguente: CB-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CB-25.

Supporto tecnico