Fresa con imbocco irregolare (a 5 tagli, tipo lungo) per lavorazione di leghe di titanio con rivestimento FX (UVXL-TI-5FL-12X60)

Fresa con imbocco irregolare (a 5 tagli, tipo lungo) per lavorazione di leghe di titanio con rivestimento FX UVXL-TI-5FL-12X60

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UVXL-TI-5FL-12X60

Marca: OSG

Prezzo: 200.40

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 12 φ

R Size: R0 mm

Blade length (ℓ): 48 mm

Overall Length (L): 110 mm

Shank diameter (d): 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UVXL-TI-5FL-12X60

Codice componente
UVXL-TI-5FL-12X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Trusco Code

200.40 €

1 6 giorni 12R0481101260763-6971

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 5 Type Raggio collo lungo

Si trova sulla pagina di Fresa con imbocco irregolare (a 5 tagli, tipo lungo) per lavorazione di leghe di titanio con rivestimento FX, il codice articolo è il seguente: UVXL-TI-5FL-12X60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UVXL-TI-5FL-12X60.

Tipologia prodotto

Codice componente
UVXL-TI-5FL-12XR1.5X60
UVXL-TI-5FL-12XR1X60
UVXL-TI-5FL-12XR2.5X60
UVXL-TI-5FL-12XR2X60
UVXL-TI-5FL-12XR3X60
UVXL-TI-5FL-12XR4X60
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Trusco Code

200.40 €

1 6 giorni 12R1.5481101260763-6989

200.40 €

1 6 giorni 12R1481101260763-6997

200.40 €

1 6 giorni 12R2.5481101260763-7004

200.40 €

1 6 giorni 12R2481101260763-7012

200.40 €

1 6 giorni 12R3481101260763-7021

200.40 €

1 6 giorni 12R4481101260763-7039

Supporto tecnico