Barretta da taglio (portainserto) (KST-2)

Barretta da taglio (portainserto) KST-2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KST-2

Marca: SUPER TOOL

Prezzo: 91.86

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Width: 15 mm

Overall Length: 135 mm

Height: 22 mm

JAN Code: 4967521087803

Trusco Code: 171-5194


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KST-2

Codice componente
KST-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Number Contained In A Packet

91.86 €

1 9 giorni 15135224967521087803171-5194Compatible Bit :KSTB2S1 piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto Number Contained In A Packet 1 piece

Si trova sulla pagina di Barretta da taglio (portainserto), il codice articolo è il seguente: KST-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KST-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
KST-1
KST-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Number Contained In A Packet

78.93 €

1 9 giorni 13115194967521131360171-5186Compatible Bit :KSTB1-

109.76 €

1 9 giorni 17160254967521103725171-5208Compatible Bit :KSTB3-

Supporto tecnico