Kit di punte per trapano a percussione B (gambo dritto)

Kit di punte per trapano a percussione B (gambo dritto)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Achieves fantastic cutting quality by using an ultra-hard tip with excellent durability, and employing a specially designed blade tip shape and angle.
[Applications]
· Work materials: Concrete, blocks, marble, gypsum boards, tiles.
[Set Contents]
· 3.2, 3.5, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0 mm (total length 85 mm) x 1 pc each
· 6.0, 6.4 mm (total length 100 mm) 1 pc each
· 8.0, 8.5 mm (total length 125 mm) 1 pc each

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB-20

Codice componente
TB-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compatible Electric Motor Hammer drill Number of included sets 10 pieces per set JAN Code 4989270030015
Trusco Code 120-9183

Si trova sulla pagina di Kit di punte per trapano a percussione B (gambo dritto), il codice articolo è il seguente: TB-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB-20.

Supporto tecnico