Filiera fissa per filettature unificate D (fine)

Filiera fissa per filettature unificate D (fine)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is a solid die with improved runout accuracy. High-speed tool steel (HSS) is used to achieve stable processing.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· For male threading.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TYEUNAJDNEBC

Codice componente
TYEUNAJDNEBC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.94 €

29.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo unificato Nominal No.10 Pitch, Number of Threading(mm) 32
Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Stampo Coating Y/N N/A
D(mm) 20 T(mm) 7 Trusco Code 776-0051
Class Chip Hole 4

Supporto tecnico