Utensile per smussatura ad alta velocità TOGLON® Multi Chamfer

Utensile per smussatura ad alta velocità TOGLON® Multi Chamfer
[Features]
· Toglon-shaped 5-flute chamfering dedicated model
· Ultra-high speed machining with suppressed burrs is possible for light chamfering
[Applications]
· Work materials: Mild steel, carbon steel, alloy steel, tempered steel, stainless steel, titanium alloy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90TGMTCH3CB
90TGMTCH3CBALT
90TGMTCH4CB
90TGMTCH4CBALT
90TGMTCH6CB
90TGMTCH6CBALT
90TGMTCH8CB
90TGMTCH8CBALT
90TGMTCH10CB
90TGMTCH10CBALT
90TGMTCH12CB
90TGMTCH12CBALT
90TGMTCH16CB
90TGMTCH16CBALT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coating Type shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
JAN Code Trusco Code

62.25 €

1 6 giorni Senza rivestimento3400.834580188190312 763-5966

78.68 €

1 8 giorni ALT3400.834580188190381 763-5974

67.71 €

1 6 giorni Senza rivestimento440144580188190329 763-5982

85.99 €

1 6 giorni ALT440144580188190398 763-5991

83.41 €

1 6 giorni Senza rivestimento6501.564580188190336 763-6008

108.28 €

1 6 giorni ALT6501.564580188190404 763-6016

134.56 €

1 6 giorni Senza rivestimento860284580188190343 763-6024

114.24 €

1 6 giorni ALT860284580188190411 763-6032

129.76 €

1 6 giorni Senza rivestimento10702.5104580188190350763-5907

163.49 €

1 6 giorni ALT10702.5104580188190428 763-5915

160.30 €

1 6 giorni Senza rivestimento12753124580188190367 763-5923

227.63 €

1 6 giorni ALT12753124580188190435 763-5931

215.07 €

1 6 giorni Senza rivestimento16804164580188190374 763-5940

269.67 €

1 6 giorni ALT16804164580188190442 763-5958

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Both square (θ) 90

Supporto tecnico