Scatola con nastro di spessore (acciaio inox) larghezza nastro: 100mm

Scatola con nastro di spessore (acciaio inox) larghezza nastro: 100mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Used to fill the gaps between machines or for adjustment.
· Comes in tape form so it can be cut to desired lengths.
[Applications]
· For clearance adjustment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS100X-0005-M1
TS100X-001-M1
TS100X-002-M1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)
Trusco Code Accuracy
(mm)
Amount Of Content

94.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.005764-2482±0.0011 pc.

92.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.01764-2491±0.0011 pc.

92.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.02764-2504±0.0021 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Senza nastro adesivo Width(mm) 100 Length(m) 1
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico