Set bussole lunghe a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm)

Set bussole lunghe a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T4-6LSET

Codice componente
T4-6LSET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.67 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
JAN Code 4989999389111 Trusco Code 768-3634 Set Content T4-13AL, T4-14AL, T4-17AL, T4-19AL, T4-21AL, T4-24AL, Socket Rail Holder
Set Content(Point) 6 Mass(g) 854

Si trova sulla pagina di Set bussole lunghe a percussione (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: T4-6LSET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T4-6LSET.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico