Set chiavi a brugola, gambo esagonale testa a sfera

Set chiavi a brugola, gambo esagonale testa a sfera
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since the tip planar angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to insert it into hexagon sockets.
· Screws can be rotated from angles up to a maximum of 25° with the ballpoint tip, making work easy and quick even in narrow places.
· Hardness: HRC 54-59
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AZS0710
AZS0910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
JAN Code Trusco Code Mass Ordering Unit

48.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5、2、2.5、3、4、5、674992676001961483-34731001S

78.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、1094992676001985483-34812801S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Set prodotto
Material Ultra-strong alloy steel Hardness HRC54~59 Ordering Unit 1S

Supporto tecnico