Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7490
Product Category | Pinze | Overall Length(mm) | 120 | With or without Spring | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Tip hardness | 58~60HRC | Tip | Not Serrated | A(mm) | 20 |
JAN Code | 7314150052646 | Trusco Code | 498-0166 | Mass(g) | 53 |
Product Name | Lindstrom Flat Nose Pliers | Material | Special tool steel |
Si trova sulla pagina di Pinza Ergo con becchi (tipo a scarica elettrostatica), il codice articolo è il seguente: 7490.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7490.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali