Pinze a F per elettricisti DF-195/DF-220

Pinze a F per elettricisti DF-195/DF-220

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • DF-195
  • DF-220
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Pinze in grado di eseguire tagli netti del cavo VVF.
[Caratteristiche]
Grazie alle lame lunghe e affilate, possono racchiudere completamente il cavo VVF per eseguire facilmente un taglio dal bordo netto.
La parte posteriore delle lame può tagliare fino a 2 mm di filo di ferro (indicato nel prodotto).
Lo spazio sulla punta delle ganasce è stato ridotto il più possibile, in modo che possano afferrare in modo sicuro oggetti sottili.
Le impugnature sono in resina elastomerica per una presa confortevole.
Non sono dannose per l’ambiente anche se sottoposte a combustione.
Foro incluso nell’impugnatura per il fissaggio di una cinghia anticaduta.
[Applicazioni]
Perfetto per lavori su impianti elettrici (cablaggio dell’impianto di climatizzazione, ecc.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DF-220

Codice componente
DF-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Lunghezza complessiva(mm) 223.5
Con o senza molla N/A Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 2 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 3.2
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm) 2.0 x 4 core Corpo principale: opzione Corpo principale Codice JAN 4960225470032
Codice Trusco 436-1059 Massa(g) 310 Foro per attacco cinghia anticaduta Available

Si trova sulla pagina di Pinze a F per elettricisti DF-195/DF-220, il codice articolo è il seguente: DF-220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF-220.

Supporto tecnico