Tagliafili Top mini

Tagliafili Top mini
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A small top cutter.
· The blade can be inserted directly from above.
· Reverse grasp possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTC-3
MTC-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice JAN Codice Trusco Spessore punta
(mm)

44.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4960225270243496-19353

44.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4960225270250496-19435

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 117
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) 1.5 Massa(g) 50
Specifica 1 With Coil Spring Specifica 2 Round Blade Materiale Vanadium Steel
Nome prodotto Three Peaks Mini Top Cutter (with Spring) 115 mm

Supporto tecnico