Cacciavite isolante

Cacciavite isolante
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Uses an ergonomic grip design.
· Equipped with a safety sign.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

(i)Nota

  • La funzione di isolamento da 1000 V è valida solo per l'area della maniglia e l'area della copertura rossa della sezione dell'albero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZD-0-60
TZD-2-100
TZD-3-150
TZD-4-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

10.30 €

1 Disponibile 9 giorni Phillips (+)N. 0-601304989999374902762-371220

17.51 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)N. 2-1002104989999374926762-373991

24.37 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)N. 3-1502724989999374933762-3747165

13.38 €

1 Disponibile 9 giorni Testa piatta (-)-41002004989999374865762-367459

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Magnet Available Note Shaft has received hardening surface treatment.
Material Special Steel (SVCM+)

Supporto tecnico