Cacciavite di precisione isolato Superfit (a taglio)

Cacciavite di precisione isolato Superfit (a taglio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It has a withstand voltage specification of 1,000 V (insulating withstand voltage tested).
· Comes with rotating cap.
· Without magnet.
· The shaft coating is made of PP for increased strength.
[Applications]
· As a precision screwdriver for precision equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3590-3-75

Codice componente
3590-3-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.49 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width(mm) 3 Shaft length(mm) 75
Overall Length(mm) 183 Tip shaft diameter(mm) φ4 Magnet NA
JAN Code 4962485413415 Trusco Code 471-7686

Si trova sulla pagina di Cacciavite di precisione isolato Superfit (a taglio), il codice articolo è il seguente: 3590-3-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3590-3-75.

Supporto tecnico