Spelacavi per cavi solari

Spelacavi per cavi solari
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・Includes a function for adjusting the length of the coating to be removed, enabling high accuracy stripping to the length of your choice.
[Use]
・Ideal for solar cable stripping (coating removal).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

708-269-3

Codice componente
708-269-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero contenuto in un pacchetto

306.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pz.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 195 Cavo compatibile(mm²) 4, 6, 10 Diametro incisione(mm) 3.0, 3.9, 5.0
Codice JAN 4049002011467 Codice Trusco 766-6144 Numero contenuto in un pacchetto 1 pz.

Supporto tecnico