Curvatubi (per acciaio inossidabile, rame e alluminio) misure metriche

Curvatubi (per acciaio inossidabile, rame e alluminio) misure metriche
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For precisely bending soft copper and aluminum pipes.
· The handle is made of forged carbon steel so it is robust.
[Applications]
· For bending soft copper pipes, brass, soft viscous aluminum pipes, and annealed stainless steel pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB-6M
TTB-8M
TTB-10M
TTB-12M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Pipe Dia. Bending radius R Dimension Left Hand
(mm)
Dimension Right Hand
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

117.04 €

1 Disponibile 7 giorni 614.3mm2252024989999376388763-0662630

124.79 €

1 Disponibile 6 giorni 817.5mm2302044989999376395763-0689920

121.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1023.8mm3002934989999376401763-0590920

147.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1238mm4403984989999376418763-06031750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unit of representation Per tipo in millimetri Bending Angle 0~180°

Supporto tecnico