Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 6mm

Albero barra diamantata con elettrodeposizione diametro 6mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD3101
AD3102
AD3103
AD3201
AD3202
AD3203
AD3281
AD3282
AD3292
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
Angle
(°)
JAN Code Trusco Code

51.71 €

1 6 giorni 100A cilindro38000055.5513-4571130852129498-7390

58.81 €

1 Disponibile 6 giorni 100A cilindro48000055.5513-4571130852136498-7403

34.55 €

1 6 giorni 100A cilindro58000055.5513-4571130852143498-7411

41.15 €

1 6 giorni 120Tipo cilindrico punta rotonda65000070.02018-4571130852259498-7420

69.55 €

1 Disponibile 6 giorni 120Tipo cilindrico punta rotonda103000065.01525-4571130852266498-7438

84.62 €

1 Disponibile 6 giorni 120Tipo cilindrico punta rotonda122000070.02027-4571130852273498-7446

47.85 €

1 6 giorni 120Tipo conica punta ad angolo ottuso107500058.5919604571130852402498-7454

77.02 €

1 Disponibile 6 giorni 120Tipo conica punta ad angolo ottuso153500068.01327604571130852419498-7462

109.57 €

1 6 giorni 120Tipo conica punta ad angolo ottuso203000065.01031904571130852440498-7471

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 6

Supporto tecnico