Barra CBN con elettrodeposizione

Barra CBN con elettrodeposizione
[Features]
· Large CBN abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD5101
AD5103
AD5106
AD5111
AD5115
AD5119
AD5225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

22.19 €

1 6 giorni 6000.38000038.0364571130852877498-7659

23.89 €

1 6 giorni 3250.58000038.0354571130852891498-7667

23.89 €

1 6 giorni 2300.88000040.0454571130852921498-7675

22.56 €

5 6 giorni 14018000044.0754571130852945498-7683

23.89 €

1 6 giorni 14028000048.0754571130852983498-7691

23.89 €

1 6 giorni 14038000052.0754571130853027498-7705

36.40 €

1 6 giorni 2005.56700054.0974571130853201498-7713

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A cilindro Shaft Diameter(mm) 3

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico