Fresa carburo

Fresa carburo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cylindrical (Spiral Cut)
  • Cylindrical, Round Tip (Spiral Cut)
  • Cylindrical (Cross-Cut)
  • Cylindrical, Round Tip (Cross-Cut)
  • Conical, Round Tip (Spiral Cut)
  • Conical, Sharp Angle (Straight Cut)
  • Conical, Round Tip (Spiral Cut)
  • Conical, Round Tip (Cross-Cut)
  • Conical, Round Tip (Cross-Cut)
  • Conical, Sharp Angle (Cross-Cut)
  • Cylindrical, Horizontal (Spiral Cut)
  • Sphere (Cross-Cut)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent cuttability, abrasion resistance, and durability.
· Available in abundant sizes and cut shapes according to the application, from heavy cutting to precision cutting.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

(i)Nota

  • Durante il lavoro indossare sempre indumenti protettivi come casco di sicurezza, occhiali di sicurezza, ecc. La frequenza massima di rotazione operativa è il valore consigliato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC2002
BC2004
BC2008
BC2010
BC2012
BC2015
BC2022
BC2024
BC2025
BC2031
BC2032
BC2033
BC2036
BC2037
BC2038
BC2039
BC2041
BC2042
BC2061
BC2063
BC2064
BC2066
BC2101
BC2121
BC2125
BC2142
BC2151
BC2152
BC2153
BC2155
BC2172
BC2221
BC2223
BC2225
BC2252
BC2254
BC2271
BC2341
BC2361
BC2362
BC2363
BC2364
BC2365
BC2366
BC2367
BC2368
BC2370
BC2371
BC2372
BC2373
BC2391
BC2392
BC2393
BC2394
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade tip shape Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

36.57 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA cilindro13.98000044.54571130854703498-80434

36.57 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA cilindro1.44.28000044.54571130854727498-80604

41.35 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA cilindro2.3127000038.54571130854734498-80784

41.35 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA cilindro3155000038.54571130854758498-80864

69.56 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA cilindro4133000039.04571130854772498-80944

56.44 €

1 Disponibile 9 giorni Taglio a spiraleA cilindro6133000051.04571130854802498-81084

36.04 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA cilindro con punta rotonda3145000038.54571130854826498-81166

76.41 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA cilindro con punta rotonda4.8133000038.54571130854840498-81248

78.21 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA cilindro con punta rotonda6.4133000044.54571130854857498-813210

34.94 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro1.598000040.04571130854864498-81416

34.94 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro1.668000038.04571130854871498-81596

55.03 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro2.0108000038.04571130854888498-81676

41.36 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro3155000038.04571130854918498-81836

36.04 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro3155000038.04571130854925498-81916

78.15 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro4133000040.04571130854932498-82056

69.59 €

1 Disponibile 9 giorni Taglio trasversaleA cilindro4.8133000040.04571130854949498-82138

70.26 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro6.4133000045.04571130854963498-822110

61.72 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro6.4133000044.54571130854970498-823010

41.69 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro con punta rotonda2.4117000038.04571130854987498-82486

41.69 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro con punta rotonda3145000038.04571130855007498-82566

73.25 €

1 Disponibile 9 giorni Taglio trasversaleA cilindro con punta rotonda4133000040.04571130855014498-82646

64.71 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA cilindro con punta rotonda6.4133000040.04571130855038498-827210

45.16 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleTipo di punta rotondo a cono3135000039.04571130855076498-82816

38.22 €

1 Disponibile 6 giorni -Tipo di punta a tronco di cono335000037.04571130855168498-82996

38.31 €

1 Disponibile 6 giorni -Tipo di punta a tronco di cono335000037.54571130855175498-83026

43.68 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleTipo di punta rotondo a cono3135000038.04571130855199498-83116

65.69 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleTipo di punta rotondo a cono395000037.54571130855229498-83296

38.98 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleTipo di punta rotondo a cono3135000038.54571130855236498-83376

39.57 €

1 Disponibile 9 giorni Taglio trasversaleTipo di punta rotondo a cono3175000038.54571130855243498-83456

61.70 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleTipo di punta rotondo a cono6.4163000048.54571130855267498-83538

59.74 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleTipo di punta rotondo a cono3145000038.04571130855281498-83616

57.28 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleProfilo albero36.55000038.54571130855397498-83706

45.97 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleProfilo albero3135000038.54571130855410498-83886

98.90 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleProfilo albero6133000048.04571130855434498-839610

43.88 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleProfilo albero3135000038.54571130855489498-84006

67.66 €

1 Disponibile 10 giorni Taglio trasversaleProfilo albero6.4133000045.04571130855502498-84188

40.13 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleProfilo albero3135000038.54571130855519498-84266

102.74 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA cilindro10.523000042.04571130855588498-843410

42.19 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera0.90.98000044.54571130855595498-84426

33.61 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera118000044.54571130855601498-84516

42.19 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera1.21.28000044.54571130855618498-84696

33.61 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera1.41.48000044.54571130855625498-84776

33.61 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera1.61.68000044.54571130855632498-84856

42.19 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera1.81.88000044.54571130855649498-84936

33.61 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera2.12.18000044.54571130855656498-85076

37.88 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera2.42.47000038.54571130855663498-85156

55.06 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera335000045.04571130855687498-85236

76.58 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera443000041.54571130855694498-85316

68.00 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio a spiraleA sfera553000042.54571130855700498-85406

73.00 €

1 Disponibile 10 giorni Taglio a spiraleA sfera6.46.43000037.54571130855717498-85586

37.71 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA sfera2.42.47000038.54571130855724498-85666

39.92 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA sfera2.82.85000038.54571130855731498-85746

71.10 €

1 Disponibile 9 giorni Taglio trasversaleA sfera4.84.83000038.54571130855748498-85827

66.42 €

1 Disponibile 6 giorni Taglio trasversaleA sfera6.46.43000038.04571130855755498-85917

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 3.0

Supporto tecnico