Mola rosa PA - Diametro albero 2.34mm【10 Pezzi per confezione】

Mola rosa PA - Diametro albero 2.34mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CA1011
  • CA1012
  • CA1013
  • CA1014
  • CA1015
  • CA1016
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Grindstones with various abrasive grains, binding agents, and degrees of bonding are available to match different machining applications.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA1011
CA1012
CA1013
CA1014
CA1015
CA1016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

106.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22019300037.0×74571130860025498-9074131 Bag (10 pcs)

92.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22029300036.0×64571130860049498-9082131 Bag (10 pcs)

53.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12039300040.0×104571130860063498-9091131 Bag (10 pcs)

49.97 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12045000040.0×104571130860087498-9104141 Bag (10 pcs)

53.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12055000043.0×134571130860100498-9112181 Bag (10 pcs)

50.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12065000043.0×134571130860124498-9121201 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 2.34 Type Column, cylindrical abrasive grain PA
Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Supporto tecnico