Mola, diametro albero 2.34mm【10 Pezzi per confezione】

Mola, diametro albero 2.34mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cylindrical
  • Conical, Sharp Angle
  • Conical, Pointed Tip
  • Cylindrical, Horizontal
  • Conical, Sharp Angle
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Grindstones with various abrasive grains, binding agents, and degrees of bonding are available to match different machining applications.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA1031
CA1032
CA1033
CA1034
CA1035
CA1039
CA1040
CA1043
CA1061
CA1063
CA1082
CA1085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Type Size
(mm)
abrasive grain JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

55.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1204.260000Column, cylindrical6.0×43.0WA4571130860148498-9139151 Bag (10 pcs)

55.99 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120660000Column, cylindrical4.5×41.0WA4571130860162498-9147171 Bag (10 pcs)

56.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120540000Cylindrical round tip18.0×52.5WA4571130860186498-9155211 Bag (10 pcs)

56.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1201040000Conical acute-angled13.0×50.0WA4571130860209498-9163241 Bag (10 pcs)

55.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120460000Conical no tip12.0×48.5WA4571130860223498-9171151 Bag (10 pcs)

56.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1206.560000Conical sharp tip10.0×46.0WA4571130860308498-9180181 Bag (10 pcs)

64.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1201040000Conical sharp tip13.2×48.5WA4571130860322498-9198211 Bag (10 pcs)

64.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1201340000Cylindrical oblong1.7×42.0WA4571130860384498-9201211 Bag (10 pcs)

41.77 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5002.430000Conical acute-angled7.4×46.0WA4571130860445498-9210151 Bag (10 pcs)

33.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 500330000Conical sharp tip6.0×45.0WA4571130860483498-9228141 Bag (10 pcs)

62.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120560000Cylindrical sharp tip18.0×53.0GC4571130860582498-9236201 Bag (10 pcs)

70.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 120460000Conical no tip12.0×47.0GC4571130860643498-9244151 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 2.34 Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Supporto tecnico