Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CA6143 |
CA6144 |
CA6172 |
CA6178 |
CA6307 |
CA6313 |
CA6411 |
CA6412 |
CA6418 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 10 | 81000 | Column, cylindrical | 13×51.0 | A/WA | 4571130863064 | 498-9767 | 110 | 1 Bag (10 pcs) | |
63.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 13 | 69000 | Column, cylindrical | 13×51.0 | A/WA | 4571130863088 | 498-9775 | 131 | 1 Bag (10 pcs) | |
63.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 120 | 8 | 90000 | Column, cylindrical | 13×51.0 | PA | 4571130863200 | 498-9783 | 99 | 1 Bag (10 pcs) | |
66.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 25 | 25000 | Column, cylindrical | 25×63.0 | PA | 4571130863323 | 498-9791 | 386 | 1 Bag (10 pcs) | |
85.62 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 16 | 48000 | Conical round tip | 32×70.5 | PA | 4571130863460 | 498-9805 | 204 | 1 Bag (10 pcs) | |
64.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 25 | 38000 | Cylindrical oblong | 8×44.0 | PA | 4571130863583 | 498-9813 | 191 | 1 Bag (10 pcs) | |
67.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 6 | 102000 | Column, cylindrical | 13×51.5 | GC | 4571130863606 | 498-9821 | 90 | 1 Bag (10 pcs) | |
72.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 8 | 90000 | Column, cylindrical | 13×51.5 | GC | 4571130863620 | 498-9830 | 97 | 1 Bag (10 pcs) | |
75.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 25 | 25000 | Column, cylindrical | 25×62.5 | GC | 4571130863743 | 498-9848 | 343 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 6 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Size(mm)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali