Mola per lucidatura in feltro diametro albero 2.34mm【10 Pezzi per confezione】

Mola per lucidatura in feltro diametro albero 2.34mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • GA1003
  • GA1043
  • GA1104
  • GA1152
  • GA1212
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high-quality, smooth buff made of wool compressed to high density.
· Excellent abrasive retention force enables effective polishing.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA1001
GA1002
GA1003
GA1004
GA1005
GA1011
GA1012
GA1013
GA1014
GA1015
GA1031
GA1032
GA1033
GA1034
GA1041
GA1042
GA1043
GA1045
GA1101
GA1102
GA1103
GA1104
GA1105
GA1151
GA1152
GA1153
GA1211
GA1212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

54.60 €

27.30 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

411Flat/soft3546.0300004580120520023499-4221151 Bag (10 pcs)

54.62 €

27.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

613Flat/soft3649.0300004580120520047499-4230181 Bag (10 pcs)

82.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 816Flat/soft3551.0300004580120520061499-4248211 Bag (10 pcs)

86.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1016Flat/soft3551.0300004580120520085499-4256251 Bag (10 pcs)

97.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1220Flat/soft3757.0300004580120520108499-4264321 Bag (10 pcs)

66.98 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 411Flat/hard3546.0300004580120520122499-4272161 Bag (10 pcs)

75.46 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 613Flat/hard3952.0300004580120520146499-4281211 Bag (10 pcs)

69.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 816Flat/hard3854.0300004580120520160499-4299251 Bag (10 pcs)

78.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1016Flat/hard3955.0300004580120520184499-4302291 Bag (10 pcs)

78.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1220Flat/hard3959.0300004580120520207499-4311361 Bag (10 pcs)

99.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 620Shell type/soft3858.0300004580120520221499-4329201 Bag (10 pcs)

97.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 819Shell type/soft3857.0300004580120520245499-4337221 Bag (10 pcs)

97.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 920Shell type/soft3858.0300004580120520269499-4345251 Bag (10 pcs)

64.83 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 1223Shell type/soft3558.0300004580120520283499-4353321 Bag (10 pcs)

58.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 620Shell type/hard3858.0300004580120520320499-4370211 Bag (10 pcs)

71.23 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 819Shell type/hard3857.0300004580120520344499-4388221 Bag (10 pcs)

69.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 920Shell type/hard3858.0300004580120520368499-4396251 Bag (10 pcs)

70.84 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 1525Shell type/hard3358.0300004580120520405499-4418441 Bag (10 pcs)

62.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 174Flat/hard4347.0150004580120520429499-4426281 Bag (10 pcs)

71.23 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 214Flat/hard4347.0150004580120520443499-4434341 Bag (10 pcs)

86.74 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 254Flat/hard4347.0150004580120520467499-4442391 Bag (10 pcs)

110.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2110Flat/hard4353.0150004580120520481499-4451461 Bag (10 pcs)

136.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2510Flat/hard4353.0150004580120520504499-4469541 Bag (10 pcs)

69.62 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 174Abacus Type Hard4246.0150004580120520528499-4477271 Bag (10 pcs)

78.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 214Abacus Type Hard4246.0150004580120520542499-4485291 Bag (10 pcs)

69.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 215Abacus Type Hard4146.0150004580120520566499-4493291 Bag (10 pcs)

62.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 88Spherical Type: Hard3947.0150004580120520580499-4507191 Bag (10 pcs)

62.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1111Spherical Type: Hard3849.0150004580120520603499-4515221 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Material Panno scamosciato Shaft Diameter(mm) 2.34
Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Supporto tecnico