Barra diamantata con elettrodeposizione di precisione

Barra diamantata con elettrodeposizione di precisione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An electrodeposited diamond bar which has a high-rigidity carbide shaft with a runout accuracy of 5 μm or less.
· High accuracy and cutting depth during machining prevent problems with axial clearance, drastically improving machining accuracy and efficiency.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JA1001
JA1003
JA1004
JA1005
JA1006
JA1007
JA1008
JA1009
JA1010
JA1011
JA1012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

83.47 €

1 6 giorni 10000.140.014580120524816499-5929

83.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10000.240.024580120524830499-5937

83.83 €

1 Disponibile 6 giorni 6000.338.024580120524847499-5945

80.56 €

1 Disponibile 6 giorni 6000.438.024580120524854499-5953

58.36 €

1 6 giorni 3250.538.024580120524861499-5961

68.95 €

1 6 giorni 3250.540.024580120524878499-5970

78.38 €

1 Disponibile 6 giorni 2300.640.034580120524885499-5988

58.36 €

1 6 giorni 2300.740.034580120524892499-5996

69.83 €

1 Disponibile 6 giorni 2300.840.034580120524908499-6003

58.36 €

1 6 giorni 2300.940.034580120524915499-6011

69.83 €

1 Disponibile 6 giorni 140140.034580120524922499-6020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A cilindro Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 92000
Mass(g) 7

Supporto tecnico