Mola da taglio (WA)【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC2004
MC2005
MC2011
MC2012
MC2013
MC2014
MC2015
MC2021
MC2022
MC2023
MC2024
MC2031
MC2032
MC2033
MC2034
MC2041
MC2042
MC2043
MC2044
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

60.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100220.5100004580120531050499-704214

60.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100220.6100004580120531074499-705114

96.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 220250.2100004580120531098499-706910

84.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 150250.3100004580120531111499-707712

80.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100250.5100004580120531135499-708514

73.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100250.7100004580120531159499-709316

60.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100251100004580120531173499-710720

68.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 150320.4100004580120531197499-711517

68.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100320.6100004580120531210499-712322

60.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100320.8100004580120531234499-713124

68.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100321100004580120531258499-714028

84.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 150380.380004580120531272499-715818

64.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100380.580004580120531296499-716623

68.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100380.780004580120531319499-717422

60.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10038180004580120531333499-718230

102.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 150450.380004580120531357499-719120

86.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100450.580004580120531371499-720427

78.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100450.780004580120531395499-721227

86.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10045180004580120531418499-722138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Abrasive material WA Internal Diameter(mm) 1.8

Supporto tecnico