Zirconia Disc (per Anglon)【100 Pezzi per confezione】 (SA2252)

Zirconia Disc (per Anglon) SA2252
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SA2252

Marca: MINITOR

Prezzo: 88.52

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Outer diameter Dimensions: 31 mm

Inner Diameter Dimension: 11 mm

Particle Size: 80 #

JAN Code: 4580120554080

Trusco Code: 751-0756


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SA2252

Codice componente
SA2252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

88.52 €

100 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 9 giorni 3111804580120554080751-0756901 Bag (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Carta per levigatrice Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Number Contained In A Packet 1 Bag (100 Sheets)

Si trova sulla pagina di Zirconia Disc (per Anglon), il codice articolo è il seguente: SA2252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA2252.

Tipologia prodotto

Codice componente
SA2232
SA2233
SA2235
SA2251
SA2253
SA2255
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

66.31 €

100 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 21-804580120554004751-071360-

66.31 €

100 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 21-1204580120554028751-072160-

66.31 €

100 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 9 giorni 21-1804580120554042751-073060-

88.52 €

100 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 7 giorni 3111604580120554066751-074890-

88.52 €

100 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 31111204580120554103751-076490-

88.52 €

100 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 31111804580120554127751-077290-

Supporto tecnico