Lima diamantata con elettrodeposizione (per Recipron e Laboron)

Lima diamantata con elettrodeposizione (per Recipron e Laboron)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A diamond file with strictly selected high quality diamond particles electrodeposited.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA4101
SA4102
SA4103
SA4104
SA4105
SA4112
SA4122
SA4141
SA4201
SA4221
SA4241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Shape Mass
(g)

49.77 €

1 Disponibile 6 giorni (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.852003504580120555858751-0985Flat5

49.77 €

1 Disponibile 6 giorni (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.854003504580120555865751-0993Flat5

49.77 €

1 Disponibile 9 giorni (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.856003504580120555872751-1001Flat5

49.77 €

1 Disponibile 6 giorni (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.858003504580120555889751-1019Flat5

49.77 €

1 Disponibile 6 giorni (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.8510003504580120555896751-1027Flat5

61.56 €

1 Disponibile 6 giorni (blade length) 25, (thickness) 1.241703654580120555919751-1035Flat5

82.32 €

1 Disponibile 6 giorni (blade length) 40, (thickness) 0.96.017031004580120555933751-1043Flat5

112.82 €

1 Disponibile 9 giorni (blade length) 40, (thickness) 1.78.01403.71004580120555964751-1051Flat10

39.76 €

1 Disponibile 6 giorni (Edge Length) 15, (Thickness) 0.3-1.032003564580120556008751-1060Flat5

43.59 €

1 Disponibile 6 giorni (blade length) 15, (thickness) 0.66.02003564580120556060751-1078Flat5

43.59 €

1 Disponibile 6 giorni (blade length) 25, (thickness) 0.60.62003604580120556121751-1086Round5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico