Frese a candela / Fresa in carburo di Nakanishi (diametro del gambo 3 mm), conica/convessa, a punta tonda/controconvessa

Frese a candela / Fresa in carburo di Nakanishi (diametro del gambo 3 mm), conica/convessa, a punta tonda/controconvessa
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Una fresa in carburo che consente un taglio liscio con un’eccellente durata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24361
24362
24425
24471
24472
24475
24476
24501
24502
24503
24504
24515
24525
24562
24564
24565
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro della lama
(mm)
Max. velocità di rotazione
(rpm)
Codice Trusco

31.15 €

1 Disponibile 6 giorni 2.260000476-3416

28.65 €

1 Disponibile 6 giorni 350000476-3424

63.52 €

1 Disponibile 6 giorni 640000476-3475

28.65 €

1 Disponibile 6 giorni 2.560000476-3521

28.65 €

1 Disponibile 6 giorni 350000476-3530

38.62 €

1 Disponibile 6 giorni 350000476-3548

57.27 €

1 Disponibile 6 giorni 6.340000476-3556

48.57 €

1 Disponibile 6 giorni 2.260000476-3602

64.72 €

1 Disponibile 6 giorni 2.360000476-3611

28.65 €

1 Disponibile 6 giorni 350000476-3629

63.51 €

1 Disponibile 6 giorni 540000476-3637

79.68 €

1 Disponibile 6 giorni 640000476-3645

85.89 €

1 Disponibile 7 giorni 440000476-3653

28.65 €

1 Disponibile 6 giorni 2.560000476-3726

63.51 €

1 Disponibile 6 giorni 540000476-3734

47.34 €

1 Disponibile 6 giorni 6.340000476-3742

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro albero(mm) 3

Supporto tecnico