Punte colorate Torx

Punte colorate Torx
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Sizes can be identified with colors.
· Both ends are unpainted so that the painted part will not get in the way when an electric screwdriver is attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ACTX-2515

Codice componente
ACTX-2515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ordering Unit

7.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Hex Type shank diameter(mm) 6.35mm Overall Length(mm) 150
JAN Code 4962485402761 Trusco Code 469-8665 Ordering Unit 1 pc.

Si trova sulla pagina di Punte colorate Torx, il codice articolo è il seguente: ACTX-2515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACTX-2515.

Supporto tecnico