Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBD-100BK |
TBD-100BL |
TBD-100BR |
TBD-100GN |
TBD-100PI |
TBD-100R |
TBD-100YE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Color | Thickness (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass | Application | Material | Tool Used | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | Around 120 | - | 12 | 4989999275964 | 445-8214 | - | - | - | - | - | |
79.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 11 | 600 Equivalent | Blue | - | 4989999389371 | 770-1292 | 270 g/box | For the foundation polish done before the mirror finish. | Nylon Non woven Fabric | 100 mm Electric disc grinder | A Box (5 pieces) | |
80.11 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Around 180 | - | 12 | 4989999275971 | 445-8222 | - | - | - | - | - | |
79.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Around 400 | - | 11 | 4989999275995 | 445-8249 | - | - | - | - | - | |
79.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 11 | 800 Equivalent | Pink | - | 4989999389388 | 769-2901 | 270 g/box | For the foundation polish done before the mirror finish. | Nylon Non woven Fabric | 100 mm Electric disc grinder | A Box (5 pieces) | |
79.38 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Around 320 | - | 11 | 4989999275988 | 445-8231 | - | - | - | - | - | |
79.66 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 11 | 1000 Equivalent | Yellow | - | 4989999389395 | 769-2919 | 270 g/box | For the foundation polish done before the mirror finish. | Nylon Non woven Fabric | 100 mm Electric disc grinder | A Box (5 pieces) |
Loading...
Type | Disco in tessuto non tessuto | Outer diameter Dimensions(mm) | 95 | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Maximum operating rotation speed | 59.7m/s(3580m/min) | Screw Diameter | M10(P1.5) |
Configura
Proprietà di base
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Color
Thickness(mm)
JAN code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali