Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TON-P-L |
TON-P-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.50 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 14 | 20 | 30 | 4562137340511 | 483-6316 | 110 | A Box (5 pieces) | |
89.20 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | 12 | 48 | 4562137340528 | 483-6324 | 77 | A Box (5 pieces) |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Tamburo | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 25000 | Material | Urethane, Iron | Number Contained In A Packet | A Box (5 pieces) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali