Mola con albero in gomma per alluminio (diametro albero 3mm)【10 Pezzi per confezione】 (BL3204F)

Mola con albero in gomma per alluminio (diametro albero 3mm) BL3204F
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BL3204F

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 26.78

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Grindstone section external diameter: 4 mm

Width: 13 mm

JAN code: 4989999388336

Trusco Code: 768-3545

Mass: 32g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BL3204F

Codice componente
BL3204F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Width
(mm)
JAN code Trusco Code Mass Number Contained In A Packet

26.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4134989999388336768-354532g1PK (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Particle Size(#) 320 Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Number Contained In A Packet 1PK (10 pcs.)

Si trova sulla pagina di Mola con albero in gomma per alluminio (diametro albero 3mm), il codice articolo è il seguente: BL3204F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BL3204F.

Tipologia prodotto

Codice componente
BL3206F
BL3208F
BL3210F
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Width
(mm)
JAN code Trusco Code Mass Number Contained In A Packet

28.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6174989999388343768-355340g-

29.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8204989999388350768-356152g-

32.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10204989999388367768-357066g-

Supporto tecnico