Filo diamantato

Filo diamantato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for machining of narrow groove-shaped curved surfaces.
· The wire can be bent to the required angle (R) before use.
[Applications]
· For punching groove machining.
· For polishing of grooves.
· For polishing of narrow places.

(i)Nota

  • Assicurati di indossare attrezzature di sicurezza come occhiali antipolvere, maschere e guanti protettivi durante il lavoro. Utilizzare con un tocco leggero sul pezzo in lavorazione e lavare bene con una spazzola se intasato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDW04-600

Codice componente
TDW04-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.32 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Overall Length(mm) 130 Particle Size(#) 600
Blade Length(mm) 70 Shape Wire diameter 0.4 mm JAN code 4989999390605
Trusco Code 764-4914 Mass(g) 0.8

Si trova sulla pagina di Filo diamantato, il codice articolo è il seguente: TDW04-600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDW04-600.

Supporto tecnico