Levigatrice ad azione singola alluminio

Levigatrice ad azione singola alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A handy Velcro type one-touch sander.
· Durable and rustproof aluminum plate with a wood patterned grip that fits well to hands.
[Applications]
· As an auxiliary tool for various polishing work.

(i)Nota

  • L'uso a temperature elevate può causare il distacco della piastra di alluminio e del nastro in velcro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMS-70240

Codice componente
TMS-70240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.64 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Usage Supporto Width(mm) 70 Length(mm) 240
JAN code 4989999392395 Trusco Code 764-6674 Mass 280

Si trova sulla pagina di Levigatrice ad azione singola alluminio, il codice articolo è il seguente: TMS-70240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMS-70240.

Supporto tecnico