Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
430222 |
430223 |
430322 |
430323 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hair material | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 5 | Disponibile | 9 giorni | Filo in acciaio | 15 | 5 | 48 | 4017359392232 | 483-9927 | 3.0 | |
9.60 € | 5 | Disponibile | 9 giorni | Filo in acciaio | 18 | 6 | 49 | 4017359392256 | 483-9935 | 4.0 | |
11.97 € | 5 | Disponibile | 9 giorni | Acciaio inox | 15 | 5 | 48 | 4017359392263 | 483-9943 | 4.0 | |
11.76 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | 18 | 6 | 49 | 4017359392270 | 483-9951 | 4.8 |
Loading...
Product Type | Spazzola a tazza | Wire diameter(mm) | 0.1 | Mounting part | Foro |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 2.4 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Shaft length(mm) | 37 |
Material | Shaft: Steel | Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. |
Configura
Proprietà di base
Hair material
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali