Spazzola terminale montaggio ad albero tipo a nodo (diametro albero 6mm / acciaio ad alta resistenza alla trazione) (453258)

Spazzola terminale montaggio ad albero tipo a nodo (diametro albero 6mm / acciaio ad alta resistenza alla trazione) 453258
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 453258

Marca: LESSMANN

Prezzo: 35.50

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 19 mm

Wire diameter: 0.25 mm

Shaft length: 18 mm

JAN Code: 4017359391570

Trusco Code: 484-0071


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

453258

Codice componente
453258
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

35.50 €

1 Disponibile 9 giorni 190.25184017359391570484-0071471 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Brush Long(mm) 28 Shaft Diameter(mm) 6
Max. Rotational Speed(rpm) 20000 Overall Length(mm) 70 Hair material High Tensile Steel Wire
Material Shaft: Steel Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola terminale montaggio ad albero tipo a nodo (diametro albero 6mm / acciaio ad alta resistenza alla trazione), il codice articolo è il seguente: 453258.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 453258.

Tipologia prodotto

Codice componente
453278
454258
454278
454298
456258
456278
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

33.97 €

1 Disponibile 6 giorni 190.35184017359391587484-008947-

38.20 €

1 Disponibile 9 giorni 220.25164017359391594484-012766-

35.34 €

1 Disponibile 6 giorni 220.35164017359391600484-013567-

33.66 €

1 Disponibile 9 giorni 220.5164017359391617484-014369-

46.81 €

1 Disponibile 6 giorni 290.25144017359391624484-0208106-

40.96 €

1 Disponibile 9 giorni 290.35144017359391631484-0216104-

Supporto tecnico