Codice articolo del costruttore: 454378
Marca: LESSMANN
Prezzo: 52.40 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Outer Diameter: 22 mm
Wire diameter: 0.35 mm
Shaft length: 16 mm
JAN Code: 4017359391730
Trusco Code: 484-0160
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
454378
Codice componente
|
---|
454378 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 0.35 | 16 | 4017359391730 | 484-0160 | 68 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Lato spazzola | Brush Long(mm) | 28 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Overall Length(mm) | 70 | Hair material | Stainless Steel Wire |
Material | Shaft: Steel | Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Spazzola terminale montaggio albero tipo a nodo (diametro albero 6mm / acciaio inox), il codice articolo è il seguente: 454378.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 454378.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
453358 |
453378 |
454358 |
454398 |
456358 |
456378 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 0.25 | 18 | 4017359391655 | 484-0097 | 48 | - | |
50.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | 0.35 | 18 | 4017359391662 | 484-0119 | 49 | - | |
47.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 0.25 | 16 | 4017359391679 | 484-0151 | 68 | - | |
46.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 22 | 0.5 | 16 | 4017359391686 | 484-0178 | 75 | - | |
58.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 29 | 0.25 | 14 | 4017359391693 | 484-0232 | 104 | - | |
67.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 29 | 0.35 | 14 | 4017359391709 | 484-0259 | 107 | - |