Spazzola circolare montaggio ad albero setole metalliche ottone (diametro albero 6mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
413542
414542
415542
416542
417562
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Metal fitting diameter x metal fitting width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

19.82 €

10.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

630200004718x174017359419854752-1308231 pc.

24.32 €

1 Disponibile 7 giorni 940180004222x124017359419861752-1316391 pc.

22.98 €

1 Disponibile 7 giorni 1250150004726x174017359419878752-1341561 pc.

29.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1760150004726x174017359419885752-1383651 pc.

29.23 €

3 Disponibile 7 giorni 1970150004732x174017359419939752-1413821 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Wire diameter(mm) 0.2 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 30 Hair material Brass wire Material Shaft: Steel
Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Supporto tecnico