Spazzola montaggio albero tipo miniatura piatto (diametro albero 3mm) (410221)

Spazzola montaggio albero tipo miniatura piatto (diametro albero 3mm) 410221
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 410221

Marca: LESSMANN

Prezzo: 10.43

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Brush Long: 3 mm

Outer Diameter: 16 mm

Max. Rotational Speed: 15000 rpm

Hair material: Wire Steel Line

JAN Code: 4017359392157


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

410221

Codice componente
410221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Hair material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

10.43 €

5 Disponibile 6 giorni 31615000Wire Steel Line4017359392157483-96174.41 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Mini spazzola Wire diameter(mm) 0.1 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 42 Overall Length(mm) 47 Material Shaft: Steel
Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola montaggio albero tipo miniatura piatto (diametro albero 3mm), il codice articolo è il seguente: 410221.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 410221.

Tipologia prodotto

Codice componente
410222
410223
410321
410322
410323
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Hair material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

9.45 €

5 Disponibile 6 giorni 51912000Wire Steel Line4017359392188483-96254.6-

9.60 €

5 Disponibile 6 giorni 62210000Wire Steel Line4017359392195483-96334.3-

11.03 €

5 Disponibile 9 giorni 31615000Stainless Steel Wire4017359392201483-96414.4-

11.97 €

5 Disponibile 6 giorni 51912000Stainless Steel Wire4017359392218483-96504.7-

11.30 €

5 Disponibile 6 giorni 62210000Stainless Steel Wire4017359392225483-96685.1-

Supporto tecnico