Punta al carburo solido Sandvik CoroDrill Delta-C, 1220

Punta al carburo solido Sandvik CoroDrill Delta-C, 1220
[Features]
· A solid drill that makes high-precision yet excellent surface roughness achievable.
· Long and stable product life is achieved with TiN and TiAlN multiple-layer coating.
· Versatile material applicable to any kind of workpiece.
[Applications]
· For drilling any kind of workpiece.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R840-0300-30-A0A-1220
R840-0900-50-A0A-1220
R840-1100-50-A0A-1220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)
Trusco Code

124.33 €

1 8 giorni 362610-5467

209.51 €

1 8 giorni 9103610-5599

288.61 €

1 8 giorni 11118610-5611

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico