Codice articolo del costruttore: N760H-10-20-0.145-LBR-PACK
Marca: TERAOKA SEISAKUSHO
Prezzo: 671.52 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Width: 10 mm
Amount Of Content: 1 Box (25 Rolls)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N760H-10-20-0.145-LBR-PACK
Codice componente
|
---|
N760H-10-20-0.145-LBR-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
671.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 1 Box (25 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.145 | Shearing adhesion force | 196.1N(20kgf)/4cm2 | Adhesiveness | 8.83 N (900 gf) / Width 20 mm |
Color Details | Amber | Details Type | Pack | Substrate | Kapton Film |
First Surface Adhesive | Silicone-base | Second Surface Adhesive | Silicone-base | Separator | Transparent/Double |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali